Kabelrangiergehäuse für TS IT

Artikel-Nummer: TS 3313.120

Zur Verlegung, Befestigung und Aufbewahrung von Kabeln oder als Leergehäuse bei ungleichen LCP Installationen.

Artikel-Nummer:
TS 3313.120
Produktbeschreibung
Zur Verlegung, Befestigung und Aufbewahrung von Kabeln oder als Leergehäuse bei ungleichen Liquid Cooling Package (LCP) Installationen.
Nutzen
Optimale Aufnahme von Kabelüberlängen und strukturiertes Kabelmanagement
Einsatzgebiete
Als Kabelrangiergehäuse zwischen voll bestückten Netzwerk-und Serverracks
Als Leergehäuse zum symmetrischen Ausgleich in Kalt-/Warmgang-Schottungen bei ungleicher Anzahl von LCPs in zwei Schrankreihen
Als Platzhalter zum einfachen Nachrüsten von LCP Installationen
Material
Stahlblech
Aluminium
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005
Lieferumfang
Schrankgerüst mit Front- und Rücktür
Aluminiumtür vorne, geschlossen mit schwarzer Designblende, 180°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, geschlossen, 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten
3 TS System-Chassis je links und rechts montiert
Anreihdichtung
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
Hinweis
Zur Aufstellung am Anfang/Ende einer Schrankreihe wird eine Seitenwand benötigt
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
97 kg
Bruttogewicht
100 kg
EAN
4028177708020
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
TS Kabelrangiergehäuse, Zur Verlegung, Befestigung und Aufbewahrung, von Kabeln oder als Leergehäuse bei, ungleichen LCP-Installationen, BHT: 300x2000x1200 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung