Sicherungskomponenten RiLine Fuseholder Fuseholder Fuseholder 30 A 3-polig, für Schienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand. Mehr lesen Fuseholder Fuseholder Fuseholder bis 60 A, 3-polig, einfache Montage auf Gerätetragschienen oder über OM-Geräteadapter auf Sammelschienen. Mehr lesen Fuseholder Fuseholder 61 A bis 400 A 3-polig, für Schienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand. Mehr lesen