Sammelschienensysteme RiLine OM-Adapter/Träger - Zubehör OM-Adapter/Träger - Zubehör Steckleiste für OM-Adapter/-Träger Zur Erweiterung der Baubreite. Mehr lesen OM-Adapter/Träger - Zubehör Verbindungspin für OM-Adapter/-Träger Zur mechanischen Verbindung von OM-Adapter/-Träger. Mehr lesen OM-Adapter/Träger - Zubehör PinBlock für Tragrahmen Zur sicheren Fixierung und Positionierung der Schaltschütze von Motorstarter-Kombinationen. Mehr lesen OM-Adapter/Träger - Zubehör PinBlock Plus für Starter mit erhöhter Schützbefestigung Für Starter mit erhöhter Schützbefestigung. Mehr lesen OM-Adapter/Träger - Zubehör Tragschiene 35 x 10 mm für OM-Adapter/-Träger Zur Befestigung am Adapterchassis oder am Tragrahmen. Mehr lesen OM-Adapter/Träger - Zubehör Tragschiene 35 x 15 mm für OM-Adapter/-Träger Zur Befestigung am Adapterchassis. Mehr lesen OM-Adapter/Träger - Zubehör Tragschiene 35 x 7,5 mm für OM-Adapter/-Träger Zum Aufbau auf 55 mm breite OM-Adapter. Mehr lesen OM-Adapter/Träger - Zubehör Kabelset für OM-Adapter mit Zugfederklemme Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten. Mehr lesen OM-Adapter/Träger - Zubehör Zwillingsleitung für OM-Adapter mit Zugfederklemme 2,5 – 16 mm² Vorkonfektionierte Anschlussleitungen für den individuellen Anschluss von max. zwei Schaltgeräten pro Adapter. Mehr lesen OM-Adapter/Träger - Zubehör Tragrahmen für OM-Adapter/-Träger Für Adapterbreite 45 mm/55 mm. Mehr lesen