Stromverteilung Sammelschienensysteme RiLine Sammelschienensysteme für individuelle Schalt- und Steuerungsanlagen. Komplettlösungen bis 1600 A für AC- oder DC-Anwendungen. Sammelschienensysteme Sammelschienensysteme RiLine Compact Bis 160 A, 3-polig, einfaches und werkzeugloses Aufstecken der Komponenten, Rundum-Berührungsschutz. Mehr lesen Sammelschienensysteme Sammelschienensysteme Mini-PLS Bis 250 A, Mittenabstand 40 mm, 3-polig, raumsparende Steckverrastung von vorn, Halter überbaubar, Rundum-Berührungsschutz. Mehr lesen Sammelschienensysteme Sammelschienensysteme RiLine Bis 1600 A, Mittenabstand 60 mm, 3- und 4-polig, Rundum-Berührungsschutz, für alle Märkte der Welt. Mehr lesen Sammelschienensysteme Sicherungskomponenten RiLine Innovative Sicherungskomponenten für IEC- oder UL-Anwendungen bis 630 A. Mehr lesen Sammelschienensysteme Zubehör RiLine Sammelschienehalter 1-/2-polig, Sammelschienen E-Cu, lamellierte Kupferschienen, Anschlusstechnik (Leiteranschluss- und Plattenklemmen, Anschlussblock und Systemabdeckung) Mehr lesen