Zubehör für Klimatisierung

Steuerung/Regelung

Zur Steigerung der Effizienz und optimalen Steuerung (z. B. zur Geräuschreduzierung und Energieeinsparung) von Klimatisierungslösungen.

Steuerung/Regelung

IoT Interface

Das IoT Interface ist zentraler Bestandteil zur intelligenten Vernetzung von Rittal Kühllösungen oder Sensoren zur Überwachung von physikalischen Umgebungsbedingungen. Ausgestattet mit einer großen Vielfalt an Schnittstellen und...

Steuerung/Regelung

Blue e IoT Adapter

In Verbindung mit dem IoT Interface (3124.300) ermöglicht der Adapter das intelligente Vernetzen von Kühlgeräten der Serie Blue e.

Steuerung/Regelung

ModBus Adapter für EC-Filterlüfter

In Verbindung mit dem IoT Interface (3124.300) ermöglicht der ModBus-Adapter das intelligente Vernetzen von EC-Filterlüftern der Serie Blue e+.

Steuerung/Regelung

Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller

Leitungsschutzschalter und Leistungsschalter zur Absicherung der Geräteanschlussleitung für Kühlgeräte und Chiller der Baureihe Blue e+. Die Blue e+ Kühlgeräte/Chiller sind eigensicher und benötigen keine...

Steuerung/Regelung

Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler

Zum Einbau in die Schaltschranktür bzw. -wand.

Steuerung/Regelung

Thermostat Schaltschrank-Innentemperaturregler

Besonders zur Steuerung von Lüftern, Heizungen und Wärmetauschern, aber auch als Signalgeber für die Überwachung der Schaltschrank-Innentemperatur ist dieser Temperaturregler geeignet.

Steuerung/Regelung

Temperaturfühler für Kühlgeräte Blue e+, Chiller Blue e+

NTC-Fühler zur Regelung von Blue e+ Kühlgeräten nach einem individuellen Messpunkt innerhalb des Schaltschrankes (Regelung nach externem Fühler) und nach dem Kaltluftaustritt des Kühlgerätes innerhalb des Schaltschrankes...

Steuerung/Regelung

Hygrostat

Schaltet die Heizung bzw. den Lüfter beim Überschreiten einer fest einstellbaren relativen Feuchte im Schaltschrank ein. Somit wird die relative Feuchte über den Taupunkt angehoben und eine Kondensation an Baugruppen oder elektronischen...

Steuerung/Regelung

Aufsteckadapter für Schaltschrank-Innentemperaturregler und Hygrostat

Mit Montagemöglichkeit für Verschraubungen zur gezielten Kabelzuführung von entsprechenden Verbrauchern wie Filterlüftern und Schaltschrank-Heizungen. Dient in Verbindung mit Verschraubungen auch als Zugentlastung.

Steuerung/Regelung

Drehzahlregler

Steuerung/Regelung

Master/Slave-Kabel für SK-BUS-System

Das SK-BUS-System ermöglicht die Kommunikation mehrerer Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher mit e-Comfortcontoller untereinander. Der Master-Slave-Aufbau stellt ein optimales Betriebsergebnis für komplexe...

Steuerung/Regelung

Master/Slave-Adapter für Thermoelectric Cooler

Durch den Master-Slave Adapter wird eine Kommunikationsmöglichkeit von bis zu 5 Thermoelectric Coolern untereinander erreicht.

Steuerung/Regelung

Ringkerntransformator Primäranschluss 115 V/400 V

Zur Spannungsversorgung von Wandanbau Luft/Wasser-Wärmetauschern in 230 V-Ausführung. Erhältlich mit 115 V oder 400 V Primäranschluss.