Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Artikel-Nummer: SK 3311.560

Reihenklimatisierung für die Aufstellung innerhalb einer Schrankreihe. Die warme Luft wird an der Geräterückseite angesaugt, gekühlt und nach vorne in den Kaltgang ausgeblasen.

Artikel-Nummer:
SK 3311.560
Nutzen
Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
Optimale Anpassungsfähigkeit durch dynamische, kontinuierliche Regelung des Kaltwasser-Volumenstroms
Durch Nutzung hoher Wasservorlauftemperaturen wird der Anteil der indirekten freien Kühlung gesteigert, dadurch werden die Betriebskosten reduziert
Bedarfsgerechte Kühlleistung durch modulare Lüftereinheiten
Lüftermodule als n+1 Redundanz konfigurierbar
Serienmäßig 3-phasiger Anschluss für elektrische Redundanz
Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
Trennung von Kühlung und Schrank schließt das Eindringen von Wasser in den Serverschrank aus
Eine Grundfläche von max. 0,36 m² für alle Kühlleistungen
Verbesserte Wärmerückgewinnung durch hohe Wasserrücklauftemperaturen bei Verwendung der LCP CW Glykol-Varianten, zum Beispiel in Verbindung mit einer Wärmepumpe
Optimale Zugänglichkeit für Wartung und Service von vorne und hinten
Werkzeugloser Austausch der Lüftermodule
Funktionsweise
Die warme Luft wird aus dem Raum oder dem warmen Gang an der Geräterückseite angesaugt und gekühlt nach vorne in den kalten Gang ausgeblasen. Ein Doppelboden ist bei diesem Produkt nicht notwendig
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Optionen
Direkter Anschluss von zusätzlichen CMC III-Sensoren möglich
Racks in Höhe 2200 mm
Ausführung
Reihenkühlung
Monitoring
Überwachung aller systemrelevanten Parameter wie Serverab-/-zulufttemperatur, Wasservor-/-rücklauftemperatur, Wasserdurchfluss, Kühlleistung, Lüfterdrehzahl und Leckage
Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
Integration in RiZone
Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
40 kW/4
45 kW/5
55 kW/6
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 8.000 m³/h
Bei 60 Hz: 8.000 m³/h
Anzahl Lüftermodule im Auslieferzustand
4
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
Passend für Gehäusetyp
TS IT
Einbau in Schrankreihe
Vorgezogen
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Max. Kühlleistung
55 kW
Anschlussart (elektrisch)
Anschlussstecker
Einschaltdauer
100 %
Kühlmedium
Wasser
EC-Lüfter
Ja
Lüfter im Betrieb austauschbar
Ja
Temperaturregelung
Stufenlose Lüfterregelung
2-Wege-Regelkugelhahn
Wasseranschlüsse
DN 40 (G 1½" AG)
Wasservorlauftemperatur
15 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Optionen
Direkter Anschluss von zusätzlichen CMC III-Sensoren möglich
Racks in Höhe 2200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
220 kg
Bruttogewicht
236 kg
EAN
4028177661912
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
SK LCP Inline CW, Luft/Wasser Wärmetauscher zur Reihenkühlung, Seitliche Montage am Rack, vorgezogen um 200 mm, Die Luft wird aus dem Warmgang angesaugt, und abgekühlt in in den Kaltgang geblasen,
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Top Therm LCP Inline CW, 3311.560

Top Therm LCP Inline CW:

Aufbau des Gerätes in RZ-optimierter Bauweise. Der
integrierte Luft-/Wasser-Wärmetauscher gewährleistet
eine Kühlleistung von bis zu 60kW bei
Standard-Server-Schrankmaßen, möglichst geringem
Gewicht und einer umfassenden Möglichkeit des
Monitorings.
Die Montage des Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt
seitlich am Rack.
Das LCP Inline saugt die warme Serverabluft über eine
perforierte Rücktür an.
Das Gerät ist im Frontbereich ca. 200mm vor die
Serverracks gezogen und bläst die abgekühlte Luft
links und rechts, gleichmäßig verteilt über die
gesamte Schrankhöhe, vor die perforierten Türen der