Die Klimakonzepte von Rittal decken von der Kühlung eines einzelnen Racks bis zum kompletten Rechenzentrum alles ab. Dabei stehen Sicherheit und Effizienz im Vordergrund.
Effiziente Containerlösung mit innovativer Outdoor-Kühltechnologie
Der Rechenzentrums-Container bietet die optimale Lösung für eine Erweiterung Ihrer IT-Infrastruktur im Außenbereich mit platzsparender, kosten- und energieeffizienter Kühlung.
LCP CW: Extrem hohe Wärmelasten werden über Luft/Wasser Wärmetauscher aus den IT Racks transportiert. LCP DX: Ideal zur Kühlung von kleinen und mittleren IT Anwendungen.
Effiziente Kühlung ohne Raumverlust von VX IT Racks und Micro Data Center. Optimale Unterstützung der IT-gerechten „front-to-back“-Luftführung. Hohe Ausfallsicherheit durch Verfügbarkeit von single und redundanter Variante.
Tür- und Deckenelemente trennen die warme und kalte Luft im Rechenzentrum. Das steigert die Effizienz der Klimatechnik. Es kann als Warm- oder Kaltgang-Schottung eingesetzt werden.
Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen...
Durch Nutzung der Blue e+ Technologie ist das Bundle optimal abgestimmt auf die Anforderungen für energieeffiziente Kühlung von IT-Racks. In Kombination mit den Schnittstellen des IoT Interface erfolgt die Kommunikation zu verschiedenen...