Schaltschrank-Heizung mit Lüfter

Artikel-Nummer: SK 3105.220

Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden. Ausführung mit Lüfter. Dauerheizleistung 235 – 800 W.

Artikel-Nummer:
SK 3105.220
Produktbeschreibung
Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden.
Material
Kunststoff
Lieferumfang
PTC-Heizung mit Lüfter
Befestigungsmaterial
Dauerheizleistung
Dauerheizleistung mit Lüfter
Lüfter integriert
Ja
Hinweis
Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird ein Thermostat empfohlen
Um Kondensation an Baugruppen zu vermeiden, wird zur Regelung der Heizung der Hygrostat empfohlen
In größeren Schaltschränken wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung am besten durch den Einbau mehrerer Heizgeräte mit kleinerer Leistung erzielt
Hinweis zur Best.-Nr.
Sonderspannungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.
Dauerheizleistung bei 10 °C
400 W
Bemessungsbetriebsspannung
110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Abmessung
Breite: 142 mm
Höhe: 170 mm
Tiefe: 101 mm
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Schutzklasse
II (schutzisoliert)
Betriebstemperaturbereich
-33 °C...65 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,019 kg
Bruttogewicht
1,031 kg
Zolltarifnummer
85162999
EAN
4028177599901
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Produktbeschreibung
SK RTT SCHALTSCHRANK-HEIZUNG 400 W, 115, wird ersetzt durch SK 3105420, Schaltschrank-Heizung Rittal TopTherm mit Lüfter, Bemessungsbetriebsspannung Volt/Hz: 110 /50/60, Dauerheizleistung: 400 W (bei Tu = 10°C)
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Datenblatt
Technisches Systemhandbuch