Edelstahl Tragarmsystem CP 40 Edelstahl Tragarmsystem CP 40 Edelstahl, für statische Lasten von bis zu 400 N. Hohe Schutzart und integrierte Justagemöglichkeit. Tragarmsystem CP 40 Edelstahl Tragprofil CP 40, Edelstahl geschlossen Befestigung an den Verbindungselementen mit 2 Klemmschrauben. Mehr lesen Tragarmsystem CP 40 Edelstahl Neigungsadapter 10° CP 40, Edelstahl Mehr lesen Tragarmsystem CP 40 Edelstahl Befestigung CP 40, Edelstahl Mehr lesen Tragarmsystem CP 40 Edelstahl Kupplung CP 40, Edelstahl Mehr lesen Tragarmsystem CP 40 Edelstahl Winkelstück 90° CP 40, Edelstahl Mehr lesen Tragarmsystem CP 40 Edelstahl Wand-/Bodenbefestigung starr CP 40, Edelstahl Mehr lesen Tragarmsystem CP 40 Edelstahl Wand-/Bodenbefestigung drehbar CP 40, Edelstahl Mehr lesen Tragarmsystem CP 40 Edelstahl Wandkonsole CP 40, Edelstahl Mehr lesen Tragarmsystem CP 40 Edelstahl Anschlusskonsole für Tragarmanschluss 120 x 65 mm Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen. Deckel abnehmbar für einfache Kabeldurchführung Mehr lesen