Kunststoff-Schaltschrank AX

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

Das Zubehör für den AX Innenausbau umfasst Wandbefestigung sowie Griff und Verschluss-Systeme.

Outdoor Lösungen

Das clevere Baukastensystem aus Schaltschrank und Klimatisierungskomponenten bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Zusammenstellung Ihrer individuellen Outdoor-Lösung.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

Türarretierung für AX Kunststoff, Ex-Gehäuse Kunststoff

Zum Sichern der geöffneten Tür. Montierbar ohne mechanische Bearbeitung am Gehäuse.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

Innentür für Kunststoff-Schaltschränke AX

Für einen sicheren Zugriffschutz. Trennung von Bedien- und Technikebene.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

Wandbefestigungshalter für AX Kunststoff

Die Wandbefestigungshalter sind unter Beibehaltung der UL einfach von außen zu befestigen.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

Mastbefestigung für AX, KX, AX Kunststoff, AX IT, CS Wandgehäuse

Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

Mini-Komfortgriff AX

Der entriegelte Griff wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

Systemleuchte LED

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

Universalwinkel für AX Kunststoff, Ex-Gehäuse Kunststoff

Zum Innenausbau im 25 mm-Maßraster von System-Chassis, Türstegen und Montagestegen.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

Schraube für Innenausbau für AX Kunststoff

Zur Montage von Zubehör an den Befestigungsdornen des Gehäusekorpus.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

Kabelverschraubung Polyamid

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

Schaltplantasche aus Stahlblech für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil

Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX

Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.

Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX

Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.