19"-Ausbautechnik Schwenkrahmen Mit Schwenkrahmen kann die Rückseite der 19"-Einbauten bequem erreicht werden. Je nach Ausführung steht ein Öffnungswinkel von 130° oder 180° zur Verfügung. Schwenkrahmen Schwenkrahmen, klein für VX, VX SE, AX, 600 mm und 800 mm breite Schränke Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. Mehr lesen Schwenkrahmen Einbausatz für VX Schwenkrahmen, klein und VX Teilmontageplatte Zur Montage des Schwenkrahmens, klein in AX, VX, SE oder einer Teilmontageplatte (in Verbindung mit Scharnier für Teilmontageplatte). Mehr lesen Schwenkrahmen Schwenkrahmen, groß für VX, 600, 800 und 1200 mm breite Schränke Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. Mehr lesen Schwenkrahmen Schwenkrahmen-Arretierung Fixiert den Schwenkrahmen in geöffneter Position. Mehr lesen Schwenkrahmen Einbausatz für VX Schwenkrahmen, groß Zur Montage des Schwenkrahmens, groß. Mehr lesen Schwenkrahmen Scharnier 180° für VX Schwenkrahmen, groß Zur Erweiterung des Öffnungswinkels von 130° auf 180° in vorderster Einbausituation. Mehr lesen Schwenkrahmen Gleitschiene für Schwenkrahmen Zur Abstützung schwerer 482,6 mm (19")-Elektronik-Einschübe im Schwenkrahmen. Mehr lesen