Schienensysteme Chassis Zum individuellen Innenausbau und zur Schaffung zusätzlicher Montageebenen. Chassis System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke. Mehr lesen Chassis Montage-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX SE Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene. Mehr lesen Chassis System-Chassis 18 x 64 mm für VX Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der äußeren Montageebene. Mehr lesen Chassis System-Chassis 23 x 89 mm, Edelstahl für VX, VX SE Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene. Mehr lesen