Kunststoff-Schaltschrank AX Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX Das Zubehör für den AX Innenausbau umfasst Wandbefestigung sowie Griff und Verschluss-Systeme. Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX Türarretierung für AX Kunststoff, Ex-Gehäuse Kunststoff Zum Sichern der geöffneten Tür. Montierbar ohne mechanische Bearbeitung am Gehäuse. Mehr lesen Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX Innentür für Kunststoff-Schaltschränke AX Für einen sicheren Zugriffschutz. Trennung von Bedien- und Technikebene. Mehr lesen Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX Wandbefestigungshalter für AX Kunststoff Die Wandbefestigungshalter sind unter Beibehaltung der UL einfach von außen zu befestigen. Mehr lesen Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX Mastbefestigung für AX, KX, AX Kunststoff, AX IT, CS Wandgehäuse Für eine zuverlässige und bequeme Befestigung an runden oder rechteckigen Masten. Mehr lesen Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX Mini-Komfortgriff AX Der entriegelte Griff wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt. Mehr lesen Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX Systemleuchte LED Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel. Mehr lesen Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX Universalwinkel für AX Kunststoff, Ex-Gehäuse Kunststoff Zum Innenausbau im 25 mm-Maßraster von System-Chassis, Türstegen und Montagestegen. Mehr lesen Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX Schraube für Innenausbau für AX Kunststoff Zur Montage von Zubehör an den Befestigungsdornen des Gehäusekorpus. Mehr lesen Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX Kabelverschraubung Polyamid Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung. Mehr lesen Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX Schaltplantasche aus Stahlblech für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe. Mehr lesen Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke. Mehr lesen Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX System-Chassis 14 x 39 mm für VX, VX SE, PC, IW, AX Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc. Mehr lesen Zubehör für Kunststoff-Schaltschrank AX Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung. Mehr lesen