Zubehör für AX 19"-Ausbautechnik Schwenkrahmen, Profilschienen, Einbausätze für Profilschienen, Zubehör für Rittal Data Rack, Gleitschienen, Zölliger Ausbau, Patch-Panels, Spleißboxen, LSA-Technik 19"-Ausbautechnik Schwenkrahmen, klein für VX, VX SE, AX, 600 mm und 800 mm breite Schränke Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. Mehr lesen 19"-Ausbautechnik Einbausatz für VX Schwenkrahmen, klein und VX Teilmontageplatte Zur Montage des Schwenkrahmens, klein in AX, VX, SE oder einer Teilmontageplatte (in Verbindung mit Scharnier für Teilmontageplatte). Mehr lesen 19"-Ausbautechnik Einbaukit AX für Einbausatz für Schwenkrahmen, klein Zur Montage des Schwenkrahmens, klein in Kompakt-Schaltschränke AX. Mehr lesen