Wasserwirtschaft

Schutz für die kritische Infrastruktur

Perfekter Schutz für die kritische Infrastruktur

Outdoor-Schaltschranklösung für die Wasserwirtschaft

Wassergewinnung und -aufbereitung sowie die Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft sind Themen, die die Welt bewegen. Um Stillstand zu vermeiden, benötigen die elektrischen Anlagen – insbesondere im Außenbereich – erstklassigen Schutz.

Die Digitalisierung ermöglicht ein intelligentes Wassermanagement und erfordert zahlreiche Outdoor-Mess- und Steuerungseinheiten z.B.

  • zur Durchflussmessung
  • die Analyse der Wasserqualität
  • die Abwasserbehandlung mit Ozon

Bei Rittal finden Sie schnell und serienmäßig die passende Lösung aus Schaltschrank und Klimatisierung für Ihre verschiedenen Anforderungen.

Da die Betriebssicherheit der Branche von systemrelevanter Bedeutung ist, legt Rittal einen Fokus auf die lange Haltbarkeit aller Komponenten. Die richtige Materialauswahl, eine Top-Qualität und hochwertige Verarbeitung sorgen dafür, dass Ihre Anlagen und Einrichtungen dauerhaft und zuverlässig gegen alles geschützt sind.

Besonderes Augenmerk der Rittal Lösungen liegen auf der Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Stoffe wie beispielsweise Chlor, denn nur mit dem richtigen Korrosionsschutz ist die lange Lebensdauer garantiert.

Environment 3

Aufstellumgebung 3

Outdoor Advanced

Viele Outdoor-Anwendungen der Wasser-, Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft befinden sich in der Aufstellumgebung 3. Ein Fundament hält Feuchtigkeit von unten ab und gibt Stabilität bei Wind und Sturm. Von oben sichert beispielsweise ein schräges Schutzdach das Gehäuse vor stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen.

Typische Lösungen für die Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft

Outdoor

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Kunststoff-Schaltschrank AX

Kunststoff-Schaltschrank AX

AX Kunststoff-Gehäuse, wahlweise mit oder ohne Sichtscheibe, sind optimal geeignet für Anwendungen im Outdoor-Bereich. Zahlreiche Befestigungsdome im Gehäuse bieten einen individuellen Innenausbau im 25 mm Maßraster mit z. B....

Outdoor-Klimatisierung

Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.

Outdoor-Klimatisierung

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz...

Heizungen

Schaltschrank-Heizung ohne Lüfter

Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden....

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Gehäuse sind ideal geeignet für den Einsatz in Außenumgebungen. Als Serienprodukte bietet Rittal CS Wandgehäuse und CS New Basicgehäuse ab Lager verfügbar an. CS Toptec Gehäuse sind die perfekte...