Digitale Verkehrsleitsysteme für bessere Luftqualität

Outdoor Lösungen für die Verkehrstechnik

Urbane Räume effizient gestalten

Outdoor-Schaltschränke für die Verkehrstechnik

Die digitale Stadt der Zukunft wird klimafreundlicher, ressourcensparender und lebenswerter. Schon heute sorgt die Verkehrstechnik mit innovativen Lösungen dabei, Verkehrsströme zu optimieren und die Luftqualität zu verbessern.

Intelligentes Verkehrsmanagement findet draußen statt. Robuste und langlebige Schaltschränke sorgen für die Sicherheit der smarten Technik wie z.B.

  • Verkehrsleitsysteme
  • Ampelsteuerung
  • Sensorik für Verkehrsmessungen wie der Luftreinheit

Rittal stellt Ihnen serienmäßig ein Baukastensystem aus Gehäusen und Klimatisierungslösungen bereit, mit denen Sie Ihre Anlagen und Einrichtungen schützen – und dass innerhalb von 24/48 Stunden. Sicher aufgestellt – in jedem Gebiet.

Viele Systeme der Verkehrstechnik sind leicht zugänglich und müssen daher vor Vandalismus und unerlaubten Zugriff abgesichert werden. Rittal bietet Ihnen Lösungen mit hoher Widerstandstandsklasse, damit der Verkehr sicher rollt.

Die richtige Materialauswahl, die passende Oberflächenbehandlung und eine erstklassige Verarbeitung der Outdoor-Schränke sorgen für eine lange Haltbarkeit, damit Ihre Systeme dauerhaft und reibungslos funktionieren.

Aufstellumgebung 3 und 4

Outdoor Advanced and Outdoor Extreme

Outdoor-Lösungen der Verkehrstechnik befinden sich sowohl in öffentlichen als auch in nicht-öffentlichen Bereichen. Die Gehäuse sind der Witterung ausgesetzt, UV-Strahlung, Regen, Sturm und auch korrosive Stoffe aus der Umgebungsluft müssen wirkungsvoll abgehalten werden. Rittal bietet Ihnen hierfür die passende Lösung z.B. in Form von Wetterschutzdächern, optimierten Korrosionsschutz und hohen Widerstandsklassen.

Typische Lösungen für die Verkehrstechnik

Dächer

Outdoor-Einhausung für Kompakt-Schaltschrank AX

Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des...

Outdoor

Outdoor-Basicgehäuse

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen

Kunststoff-Schaltschrank AX

Kunststoff-Schaltschrank AX

AX Kunststoff-Gehäuse, wahlweise mit oder ohne Sichtscheibe, sind optimal geeignet für Anwendungen im Outdoor-Bereich. Zahlreiche Befestigungsdome im Gehäuse bieten einen individuellen Innenausbau im 25 mm Maßraster mit z. B....

Heizungen

Heizungen

Heizungen sorgen dafür, dass immer die richtige Heizleistung zur Verfügung steht, um Kondensatbildung insbesondere bei Außenaufstellung zu vermeiden.