Sicherheit und Flexibilität auch am Airport

Outdoor Lösungen Aviation

Keine Kompromisse bei der Sicherheit

Outdoor-Schaltschränke für die Flughafeninfrastruktur

Die Luftfahrtindustrie ist von Turbulenzen geprägt. Sicherheitsaspekte spielen am Flughafen eine enorme wichtige Rolle – von der Passagier- und Gepäckkontrolle bis zum Start und zur Landung. Die Bedingungen auf dem Vorfeld sowie an Start- und Landebahnen sind extrem. Zudem spielt die Betriebs- und Ausfallsicherheit eine ganz besondere Rolle, da Flughäfen zur sicherheitskritischen Infrastruktur zählen.

Um den reibungslosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten, stellt Ihnen Rittal serienmäßig eine große Auswahl an Gehäusen und passender Klimatisierung zur Verfügung. In nur 24/48 Stunden steht Ihnen der ideale Schutz für Ihre Anwendung zur Verfügung, beispielsweise für

  • Befeuerungs- und Beleuchtungseinrichtungen
  • Sicherheitsüberwachung
  • Elektroverteilung / Vorfeld Verteilerstation
  • Aktive und passive IT-Anwendungen

Aggressive Substanzen wie Treibstoffe, Harnstoffe oder Streumittel auf dem Vorfeld und nahe den Start- und Landebahnen verlangen eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit der Outdoor-Gehäuse. Gleichzeitig sind eine hohe Druckbeständigkeit bei Starts und Landungen sowie ein Schutz vor extremen Temperaturbedingungen und Unwettern nötig. Nur so ist der Betrieb der sicherheitskritischen Infrastruktur gewährleistet und die Gefahr extrem hoher Ausfallkosten minimiert.

Aufstellumgebung 1 bis 4 

Von Indoor Advanced Protection bis Outdoor Extreme

So vielfältig wie die Anwendungen am Flughafen so unterschiedlich sind auch die Einsatzorte der Einrichtungen und Anlagen. Die häufigste Aufstellumgebung ist Outdoor Advanced, gefolgt von der Umgebung Outdoor Light. Doch auch im Innenbereich der Aufstellumgebung 1 und dem ungeschützten Bereich Outdoor Extrem sind Lösungen gefragt. Mit Rittal haben Sie einen passenden Partner, der serienmäßig all Ihre Bedürfnisse abdeckt – ganz nach Ihren Anforderungen.

Typische Lösungen für Aviation

Outdoor-Gehäuse

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Einhausung für Kompakt-Schaltschrank AX

Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke für den Einsatz im Außenbereich. Zur Herstellung eines Gehäuse-in-Gehäuse-Konzepts. Ausbruch unten und Kiemenprägungen an der Seite und Boden zur idealen Durchlüftung des...

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Basicgehäuse

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen

Klimatisierung

Heizungen

Heizungen sorgen dafür, dass immer die richtige Heizleistung zur Verfügung steht, um Kondensatbildung insbesondere bei Außenaufstellung zu vermeiden.

Wandanbau-Kühlgeräte

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz...

Schaltschränke

Edelstahl

Kleingehäuse, Kompakt-Schaltschränke, Schranksysteme, Bediengehäuse, Tragarmsystem