Indoor-Housing-Solutions

Schutz, der Maßstäbe setzt

Ihre IT verdient mehr als Standard-Sicherheit. Als weltweit führender Anbieter von Gehäuse- und Schranksystemen bieten wir durchdachte Indoor-Housing-Solutions, die vor Feuer, Wasser, Staub und unbefugtem Zugriff schützen. Modular, anpassbar und reaktionsschnell gewährleisten unsere Lösungen kompromisslose Datensicherheit.

We empower IT

Sicherheit auf den Punkt gebracht

Ultimativer Schutz, minimale Risiken – IT-Sicherheit, die mitdenkt 

Wenn Ausfälle keine Option sind, zählt nur höchste Sicherheit und Verfügbarkeit. Ob in Rechenzentren, KRITIS-Umgebungen oder industriellen Anlagen – IT-Sicherheit beginnt mit der richtigen Infrastruktur. Unsere Indoor-Housing-Solutions schützen sensible Daten vor unbefugtem Zugriff, Feuer und physischen Bedrohungen, während smarte Klimatisierung und energieeffiziente Systeme für maximale Kontrolle sorgen. Dezentral und nah an der Datenquelle gewährleisten sie reibungslose Betriebsabläufe und schützen kritische Prozesse vor Ausfällen.

Systemgeprüfter, modularer Rundumschutz

Safe Micro Data Center Level E

Die kompakte Komplettlösung 

  • Lösung für ein bis vier Racks – inklusive Kühlung und Stromverteilung
  • Besonders geeignet für Edge-Anwendungen, Industrie 4.0 und Behörden
  • Hohe Sicherheitsstandards: Schutz vor Brand, Wasser, Einbruch, Staub, Vandalismus, etc.
  • Einfacher Standortwechsel: Demontierbar, erweiterbar & wiederverwendbar

Grundschutzraum (GSR / GSR+)

Der flexible Sicherheitsraum

  • Lösung für Technikräume (GSR) und Rechenzentren (GSR und GSR+)
  • Standard-Lösung in Government, Healthcare und Industrien mit hohem Schutzbedarf
  • Hohe Sicherheitsstandards: Schutz vor Brand, Wasser, Einbruch, Staub, Vandalismus, etc.
  • Einfacher Standortwechsel: Demontierbar, erweiterbar & wiederverwendbar

Hochverfügbarkeitsraum (HVR)

Zertifizierte Sicherheit für kritische IT-Infrastrukturen

  • Maximaler Schutz nach EN 1047-2, ECB·S-zertifiziert und überwacht
  • Die Lösung für Anwendungen mit höchstem physikalischem Schutzbedarf
  • Hohe Sicherheitsstandards: Schutz vor Brand, Wasser, Einbruch, Staub, Vandalismus, etc.
  • Einfacher Standortwechsel: Demontierbar, erweiterbar & wiederverwendbar

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Business

Use Cases

Man lässt einen Serverraum nicht von irgendjemandem bauen, da geht man schon zu Rittal.

Peter Marszelewski
Head of IT Ralf Bohle GmbH

Perfekt abgestimmte Systeme für Ihre Skalierung

Unsere RiMatrix-Lösungen

Referenzen

Ralf Bohle GmbH

Neue IT-Infrastruktur bei Reifenhersteller

Bei dem Unternehmen Ralf Bohle haben Flammen im Serverraum keine Chance. Mit IT-Infrastruktur von Rittal geht der Hersteller der Schwalbe Fahrradreifen auf Nummer sicher.

B. Braun

Ein Rechenzentrum für Industrie 4.0 Anforderungen im Handumdrehen

Die IT-Experten bei B. Braun, einem weltweit führenden Hersteller von Medizintechnik- und Pharma-Produkten standen vor einer echten Herausforderung: Eine neue hochmoderne Fertigung verlangte den schnellen Ausbau der IT-Infrastruktur.

Elbe-Kliniken

Rechenpower für die Elbe Kliniken

Wie lässt sich die Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswesen umsetzen, ohne dass die Kosten für die erforderlichen Rechenzentren durch die Decke schießen? Durch Standardisierung. Die Elbe Kliniken konnten mit einer modularen...