Automobilindustrie

Allgemeine Produkte für die Automobilindustrie

Die Automobilindustrie setzt Standards, welche herstellerübergreifend Anwendung finden. Einige Beispiele finden Sie hier:

Allgemeine Produkte für die Automobilindustrie

Bus-Gehäuse KX, Stahlblech, mit Doppelbart-Einsatz

Wandgehäuse aus Stahlblech, mit Deckel und Sichtscheibe. Schutzart IP 65 / NEMA 12. Zum Einbau von Busmodulen und Sensoren nahezu aller Fabrikate.

Allgemeine Produkte für die Automobilindustrie

Hauptschalter-Einbauadapter für Türeinbau

Hauptschalter-Einbauadapter zur Montage im Rittal Schaltschranksystem VX25, TS 8 und VX SE. Mit Hilfe des Hauptschalter-Einbauadapters kann ein Hauptschaltergriff feststehend und zurückversetzt in eine Schaltschranktür montiert werden.

Allgemeine Produkte für die Automobilindustrie

Kunststoff-Handgriffe für Vorreiberverschlüsse

Alternative zum Standard-Verschlusseinsatz mit oder ohne Schließzylinder-Einsatz. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

Allgemeine Produkte für die Automobilindustrie

Flanschplatten

Zum Durchführen von max. 3 vorkonfektionierten Kabeln bis 18 mm Durchmesser in ein Gehäuse.