- Artikel-Nummer:
- CP 6218.620
- Produktbeschreibung
- Zur schwenkbaren Verbindung von horizontalen Tragprofilteilen im Verlauf des Tragarmsystems.
- Material
- Zwischengelenk: Stahlguss
Faltenbalg: Kunststoff
- Farbe
- Zwischengelenk: RAL 7035
Faltenbalg: RAL 7024
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Faltenbalg
Lochscheiben und Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
Justierschrauben
Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
- Drehbar/neigbar
- Ja
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- ca. 180°
- Über 2 gelochte Stahlscheiben, begrenzt einstellbar
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 10,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177683907
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Zwischengelenk CP 180