- Artikel-Nummer:
- CP 6206.400
- Ausführung
- Zur Montage zwischen Bediengehäuse und
Kupplung CP 60/120/180 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Befestigung CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Winkelkupplung 90° CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
- Produktbeschreibung
- Zur Montage zwischen Kupplung System 60/120 oder Befestigung System 60/120 oder Winkelkupplung System 60/120 und Bediengehäuse.
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtungen
Befestigungsmaterial
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,6 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684423
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Neigungsadapter 10°, CP 60/120, für Tragarmanschluss Ø 130 mm