Elektroaltgeräte

Informationspflichten nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Elektroaltgeräte enthalten zum einen wertvolle Ressourcen, die in Recyclingverfahren wiedergewonnen und wiederverwendet werden können. Zum anderen beinhalten sie Schadstoffe, die keinesfalls in die Umwelt gelangen dürfen.

Hier finden Sie Informationen zu Rechten und Pflichten, die sich aus dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) ergeben.

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass die gekennzeichneten Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen sind. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung bei speziellen Sammel- und Rückgabestellen.

Enthalten die Produkte Batterien, Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei zu entnehmen sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Elektroaltgeräte enthalten wertvolle Metalle und andere Stoffe, die wiederverwendet werden können.

Das schont Ressourcen und Umwelt. Häufig enthalten Elektrogeräte aber auch Schadstoffe. Wir sehen uns in der Bewahrung unserer Umwelt und der nachhaltigen Schonung der natürlichen Ressourcen verpflichtet.
Um eine professionelle umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung von Rittal Elektroaltgeräten sicher zu stellen, hat Rittal eine zentrale Elektroaltgeräterücknahmestelle eingerichtet.

Bitte senden Sie Ihre Rittal Elektroaltgeräte an folgende Adresse oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie einen Entsorgungswunsch Ihrer Rittal Elektroaltgeräte haben.

Rittal GmbH & Co. KG
Willi Kröckel Allee 100
Elektroaltgeräterücknahme GDC
35708 Haiger

Hinweis: Wir müssen Sie bitten, die Rücksendung der Produkte auf Ihre Kosten zu veranlassen. Die Entsorgungskosten werden von Rittal übernommen.

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind. 

Unter der Registrierungsnummer DE 11161726 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/oder Elektronikgeräten registriert.