Fast jeder kennt die kleinen Tonkügelchen, die oft in Blumentöpfen oder im Landschaftsbau verwendet werden. Blähton heißen diese in der Fachsprache. Vorreiter der Blähton-Herstellung in Europa ist die italienische Laterlite-Gruppe mit Sitz in Rubbiano di Solignano bei Parma, die den Blähton unter den Marken Leca, CentroStorico, LecaSistemi, Gras Calce und Ruregold vertreibt. Die Herstellung ist aufwändig, denn die Arbeit mit Ton sorgt für eine staubige Umgebung – Gift für jede Elektroinstallation. Um insbesondere die Steckdosen auch im Außenbereich vor Witterungseinflüssen und Staub zu schützen, hat das italienische Unternehmen die kompakten Kunststoff-Schaltschränke der AX-Reihe von Rittal verbaut, die dank der hohen Schutzart IP66 NEMA 4X elektrische Komponenten auch in sehr rauen Umgebungen schützen.
Übersicht
- Projekt
- Laterlite Group
- Ort
- Rubbiano di Solignano, Italy
- Herausforderung
Schutz elektrischer Komponenten in staubiger Umgebung
Intelligente Steuerung von Heizelementen
- Lösung
Installation von Kunststoff-Schränken der AX-Reihe
Robustheit durch glasfaserverstärktes Polyester (GFK)
UL F1-Outdoor-Rating (UL 746C)
Wir haben uns für Lösungen von Rittal entschieden, weil die Marke weltweit bekannt ist für das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis, die Robustheit des Gehäuses und für die Zertifizierungen, die Zuverlässigkeit auch unter rauen Bedingungen garantieren.
Die AX Kunststoff-Gehäuse eignen sich für den Außeneinsatz vor allem dank des glasfaserverstärkten Polyesters (GFK). Dieses robuste Material weist eine siebenfach höhere Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung auf als herkömmliche Lösungen, und ist auch deswegen für das UL F1-Outdoor-Rating (UL 746C) zertifiziert. Regenschutzleisten an der Türober- und -unterkante schützen die Dichtung vor Wasser und Staub und sorgen so für eine Langlebigkeit der Elektroinstallation. Das passt in die tief in der Unternehmens-DNA verwurzelte Nachhaltigkeitsstrategie von Laterlite. Neben der konstanten Nutzung von technischen Innovationen ersetzt die Gruppe in der Blähtonherstellung konventionelle Brennstoffe wie Methan, Diesel oder Kohle durch erneuerbare Alternativen.
Sicherheit und Nachhaltigkeit auf den Absackanlagen
Laterlite hat die AX Kunststoff-Schränke auch auf in Produktionslinien der Absackanlagen installiert. Die dortige Technik besteht vor allem aus Pneumatik und ist dementsprechend anfällig für Frost und übermäßiges Kondenswasser in den Rohren. Um auch im Winter den Betrieb aufrecht erhalten zu können, wurden in den vergangenen Jahren Heizelemente verbaut. Die Folge war eine starke Verschwendung an Energie, wenn die Heizelemente dauerhaft in Betrieb waren. Mit einer in den Kompaktschränken verbauten Sensoren und entsprechender Regelungstechnik ist es nun möglich, die Heizelemente bei Bedarf ein- und auszuschalten und so der Energieverschwendung entgegenzuwirken. Die Schränke sind damit ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Unternehmensstrategie von Laterlite.