30 Elektrobusse verrichten in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ihren Dienst. Die Ladeinfrastruktur besteht auch aus Rittal VX25 Gehäusen, die speziell für Gemamex, Hersteller der Schnellladestationen, zu einer 3er-Kombination zusammengefügt wurden.
Elektromobilität ist gerade für städtische Verkehrsbetriebe weltweit ein großes Thema. Anfang 2020 hat Stolichen Avtotransport, das öffentliche Busunternehmen der bulgarischen Hauptstadt Sofia, 30 Elektrobusse in Betrieb genommen. Die Busse kommen von Chariot Motors, die Schnellladestationen von Gemamex Motion Co.
Diese Stationen sind Eigenentwicklungen auf Basis der Wechselrichtertechnologie und können sowohl Superkondensator- als auch Lithium-Eisenphosphat-Batterien laden. Die Stationen sind für AC- oder DC-Stromversorgung ausgelegt und für Leistungen bis 450 kW pro Modul erhältlich.
Wir schätzen die Hilfe des Teams von Rittal Bulgarien sehr, das uns bei der Konstruktion der Gehäuse und der anschließenden logistischen Unterstützung unterstützt hat. Unsere Ladestationen sind in fünf hochindustrialisierten europäischen Ländern in Betrieb und werden sowohl in Bezug auf die Funktionalität als auch auf die Konstruktion und die Qualität der Verarbeitung positiv bewertet.
Drei Schränke werden zu einem
Für die Ladestationen der städtischen Busse wurde eigens eine Konstruktion „Typ 3 in 1" für den Außeneinsatz entwickelt. Sie besteht aus drei zusammengesetzten VX25-Gehäusen mit einer Endabmessung von 1.200x2.200x1.400mm (B/H/T).
In den Schränken befinden sich zum Beispiel Elektrik, Frequenzumrichter sowie drei Transformatoren mit je 150kVA. Die Steuerung der Stationen erfolgt über eine SPS, einen Sensor-Video-Terminal sowie spezielle Signalisierungs- und Kommunikationseinrichtungen. Der Schrank verfügt über eine eigene Klimatisierung, bestehend aus einem speziellen Klimagerät für die Außenaufstellung, Industrieventilatoren mit Außengitter und Filter sowie Heizungen, die in einem Temperaturbereich von -35 bis +45 Grad arbeiten müssen. Durch die große Auswahl an Rittal Komponenten kann Gemamex problemlos eine große Vielfalt an Ladestationen für verschiedene Leistungsarten inkl. hoher IP-Schutzart und ansprechendem Design dank der Pulverbeschichtung realisieren. Die stabile Konstruktion nimmt Komponenten mit einem Gesamtgewicht von 2.600 kg auf. „Nahezu 80 Prozent der Strukturelemente stammen von Rittal, was die Anzahl der Zulieferer reduzierte und zu einer Zeitersparnis in unserem Produktionsprozess sowie zu einer Reduzierung der Konstruktions- und Materialkosten führte“, erzählt Georgi Genchev, Geschäftsführer von Gemamex Motion Co.
Übersicht
- Projekt
- Gemamex Motion Co.
- Ort
- Sofia, Bulgarien
- Branche
- Infrastructure-Telecommunications
- Automotive-Industry
- Herausforderung
Sichere Unterbringung von Elektrik, Frequenzumrichter sowie Transformatoren
Außenaufstellung
Hohe Temperaturschwankungen von -35 bis zu 45 Grad Celsius
- Lösung
Drei VX25 werden zu einem Schrank zusammengefasst
Hohe IP Schutzart
Durch stabile Konstruktion können Komponenten mit einem Gesamtgewicht von 2.600 Kilogramm aufgenommen werden
Zeitersparnis im Produktionsprozess
Reduzierung der Konstruktions- und Materialkosten