Bei der Gels GmbH wird Industrie 4.0 gelebt. Von der Planung über die Projektierung bis zur Inbetriebnahme und dem Service setzt das Unternehmen auf die Digitalisierung seiner Wertschöpfungsprozesse. Mit Unterstützung von Eplan und Rittal Automation Systems gelingt das ganz einfach.
Die Gels GmbH aus dem niedersächsischen Niederlangen beschäftigt sich seit 2015 mit der Konzeption, der Entwicklung und der Herstellung von Steuerungs- und Schaltanlagen. Dabei gehört die Automatisierung der Produktionsabläufe zu den Kernkompetenzen. Das Thema Industrie 4.0 wird von der Planung über die Projektierung bis zur Inbetriebnahme und dem Service gelebt und die gesamte Wertschöpfungskette digitalisiert.
Die Schalt- und Anlagenpläne entstehen in EPLAN P8 und EPLAN Pro Panel. Damit werden in der Elektro-Planung sämtliche Steuerungsschränke, Schaltanlagen und Stromverteilersysteme für die Energieversorgung in ein 3D-Modell platziert, aus dem die Daten für die Produktionsmaschinen generiert werden. Das bietet eine optimale Grundlage für alle weiteren Schritte. Nach erfolgreicher Prüfung in der Produktionsvorbereitung beginnt die Produktion mit Komponenten namhafter Hersteller.
Zwischen dem Engineering und der Abschlussprüfung liegt das Gels-Technologiezentrum, das über die gesamte Lösungspalette von Rittal Automation Systems verfügt.
Die Perforex BC 1007 HC bohrt, schneidet Gewinde und fräst Ausschnitte in einem Arbeitsgang. Es lassen sich alle im Steuerungsbau üblichen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und auch Kunststoff bearbeiten. Mit dem Secarex Zuschnittcenter längen die Gels-Experten Verdrahtungskanäle, Kabelkanaldeckel und Tragschienen schnell, exakt und sicher ab. „Mit der Secarex kommen wir in wenigen Handgriffen zu passgenauen Zuschnitten“,
erklärt Hendrik Otten, Abteilungsleiter Industrie des Unternehmens. Den Abschluss der automatisierten Produktionsschritte bildet das Rittal Wire Terminal.
Mit Unterstützung des Wire Terminal sind wir bis zu sechsmal schneller als mit der konventionellen Verdrahtung.
Damit werden die Arbeitsschritte Ablängen, Abisolieren und Crimpen erledigt, ohne dass ein Mitarbeiter eingreifen muss. Ohne Umrüstung können bis zu 36 unterschiedliche Drähte in den Querschnitten von 0,5 mm² bis 2,5 mm² vollautomatisiert produziert werden.
„Unser hoher Automatisierungsgrad verspricht eine schnelle und qualitativ hochwertige Produktion“, freut sich Thorsten Gels, Geschäftsführer bei der Gels GmbH abschließend.
Übersicht
- Projekt
- Gels GmbH
- Ort
- Niederlangen, Deutschland
- Branche
- Electrical-and-Automation
- Herausforderung
Hoher Automatisierungsgrad der Produktionsabläufe
- Lösung
Rittal Automation Systems und EPLAN Planungssoftware