Der Kreislauf beginnt im heimischen Abfalleimer – Verpackungsabfälle werden heute getrennt abgeholt und in Recyclinganlagen sortiert, um anschließend als Rohstoff wiederverwendet zu werden. Für eine solche moderne Anlage – das Complejo Medioambiental in Gipuzkoa im Süden von San Sebastian – hat der spanische Steuerungs- und Schaltanlagenbauer Diselcom eine Niederspannungs-Schaltanlage in Form 4b realisiert. Eine der wichtigsten Anforderungen an die Schaltanlage, die für die Energieversorgung der Anlage benötigt wird, ist eine hohe Sicherheit. Gewährleistet wird dies durch eine Formunterteilung der Schaltanlage gemäß IEC 61439, die durch den integrierten Berührungsschutz die hohe Sicherheit sowohl im Betrieb als auch bei Wartungsarbeiten bietet.
„Mit der Rittal Ri4Power-Systemlösung konnten wir die typgeprüfte Niederspannungs-Schaltanlage inklusive der geforderten Formunterteilung optimal umsetzen.“
Hoher Bemessungsstrom auf geringem Raum
Die neue Schaltanlage in Gipuzkoa hat einen Bemessungsstrom von 5.500 A und musste – das war eine der Kundenanforderungen – in Form 4b gemäß IEC 61439 ausgeführt werden. Erschwerend kam hinzu, dass in der Breite nur 5 Meter zur Verfügung standen. Und die gewünschte Lieferfrist, war, wie bei vielen Projekten von Diselcom, sehr kurz. Um alle Kundenanforderungen optimal erfüllen zu können, hat sich der Schaltanlagenbauer dafür entschieden, die Anlage auf Basis des Ri4Power-Systembaukastens von Rittal zu realisieren.
Planung mit Power Engineering
Für die Konfiguration der Niederspannungs-Schaltanlage setzten die Konstrukteure bei Diselcom die Planungssoftware Power Engineering von Rittal ein. Diese ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration. Funktionen wie die grafische Platzierung der Komponenten und Baugruppen, die automatische Funktion zur Erstellung von Stücklisten im Excel-Format und der Export von CAD-Daten im DXF-Format oder DWG-Format vereinfachen die Planung und sorgen für eine schnelle Umsetzung. Die Software verfügt über eine Schnittstelle für den Export in Eplan Electric P8. Damit wurden bei Diselcom die Schaltpläne für die Anlage erstellt.
Normgerechte Dokumentation inklusive
Ein wichtiger Aspekt einer Niederspannungs-Schaltanlage gemäß IEC 61439 ist die normgerechte Dokumentation. Das Ri4Power-System von Rittal hat hier entscheidende Vorteile: Das System ist mit den Schaltgeräten der namhaften Hersteller, wie Siemens, General Electric, Eaton, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB oder Terasaki, bereits typgeprüft. Der Bauartnachweis sowie die gesamte notwendige Dokumentation, die die Einhaltung der IEC 61439 für die gesamte Anlage bescheinigt, erzeugt die Planungssoftware per Mausklick. Zusätzlich erstellt die Software projektspezifische Montagepläne, die als Unterstützung bei der Arbeitsvorbereitung und der Installation der Anlage sehr wichtig sind. Das Ri4Power-System basiert auf den qualitativ hochwertigen Schaltschrank-Lösungen von Rittal, die eine flexible Montage, die optimale Nutzung des Bauraums sowie eine einfache und schnelle Installation ermöglichen.
Übersicht
- Projekt
- Diselcom
- Ort
- Valencia, Spanien
- Branche
- Machine-Building
- Herausforderung
Bau einer modernen Recycling-Anlage
Hohe Sicherheit der Schaltanage
Kurze Lieferfrist
- Lösung
Realisierung der Anlage auf Basis des Rittal Ri4Power Systembaukastens
Planung mit Power Engineering von Rittal
Erstellung der Schaltpläne in Eplan Electric P8
Formunterteilung der Schaltanlage gemäß IEC 61439 mit integriertem Berührungsschutz und normgerechter Dokumentation