Eine Speicherkapazität von bis zu fünf Petabyte, hochmoderne Rechenressourcen und eine Sequenzierungsplattform der nächsten Generation – das sind die Kennzeichen des neuen Supercomputing-Zentrums des CRS4 auf Sardinien. Das dafür neu errichtete Rechenzentrum wurde mit zehn Rittal VX IT-Racks und der Rack-Klimatisierung LCP CW ausgestattet.
Übersicht
- Projekt
- Neues Rechenzentrum für Supercomputing-Zentrum
- Ort
- Sardinia, Italien
- Branche
- IT-infrastructure
- Herausforderung
High Performance Computing
Hohe Wärmelasten im Rack
- Lösung
Zehn VX IT und LCP CW 30kW
Hohe Kühlleistungen durch kompakte udn wasserbasierte Kühlleistung
Das Supercomputing-Zentrum des Centre for Research, Development and Advanced Studies, kurz CRS4, befasst sich mit Forschung und Entwicklung bei der Nutzung von computergestützten Technologien und deren Anwendung in den Bereichen IT, Energie und Umwelt, Biowissenschaften oder Luft- und Raumfahrt. Die Anforderungen an die IT-Infrastruktur und besonders an die Kühlung sind entsprechend hoch.
„Wir mussten ein neues Rechenzentrum errichten, weil das bestehende nur mit einer Raumklimatisierung über Doppelboden ausgestattet war“, erklärt Antonio Concas, Systemadministrator bei CRS4. Diese war zwar für die Server- und Speicherlösungen mit geringer Dichte geeignet, stieß aber bei der Einführung der High-Density-Computing-Lösungen an ihre Grenzen. „Um das Problem zu lösen, haben wir beschlossen das Rechenzentrum umzugestalten und auf eine Lösung zu setzen, die jeweils den gleichen Kaltluftstrom zu allen in den Racks untergebrachten Servern gewährleistet“, fährt Antonio Concas fort.
„Wir waren auf der Suche nach einer Lösung, die die Anforderungen hinsichtlich Größe und Automatisierung erfüllt sowie einer Klimatisierung, die eine hohe und effiziente Kühlleistung erbringt. Die von Rittal vorgeschlagene Lösung erfüllt all unsere Anforderungen.“
Hohe Kühlleistung
Die Lösung für diese Herausforderung fanden die Verantwortlichen bei Rittal. Das neue Rechenzentrum wurden mit zehn Rittal VX IT-Schränken mit 47 Höheneinheiten sowie der selben Anzahl an LCP CW-Modulen mit je 30 kW ausgestattet. Bei den Liquid Cooling Packages handelt es sich um eine kompakte und wasserbasierte Kühllösung, bei der ein Luft-/Wasser-Wärmetauscher direkt neben den IT-Racks installiert wird. Die warme Abluft wird an der Geräterückseite angesaugt, gekühlt und nach vorne in den Kaltgang ausgeblasen. Die Aufstellung der Rack/LCP-Kombinationen erfolgte in zwei Inseln, wobei die erste aus acht und die zweite aus zwei Schränken besteht. „Die von Rittal gelieferten LCPs sind dank der Closed-Loop-Technologie, in der Lage eine hohe Kühlleistung über die gesamte Frontfläche der Racks bei maximaler Energieeffizienz zu gewährleisten. Das automatische Öffnen der vorderen und hinteren Türen zur Notbelüftung – auch über Fernsteuerung – war uns ebenfalls wichtig“, freut sich Antonio Concas.