Industry Standard Projects

NSHV für Kompakttrafostation

Vorkonfigurierte Lösung für Niederspannungshauptverteiler von Kompakttrafostationen mit 1.250 A @ 400 V. Eine ideale Grundlage, die Sie schnell und einfach an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.

Die Konfiguration ist auf Standard-Rittal Montageplatten aufgebaut und verwendet ein Ri4Power 185 mm Sammelschienensystem mit Sammelschienen, Leistungsschalteradaptern, NH-Sicherungs-Lastschaltleiste und Sammelschienenhalter als Kernkomponenten der Stromverteilung. Um die Digitalisierung der Kompakttrafostation zu ermöglichen, sind die MSR-Geräte in den Rittal Klein- und Kompaktschränken PK und AX installiert.

Das NSHV-Konzept berücksichtigt den Stand der Technik der digitalen Kompakttrafostationen und steht als komplettes Eplan Projekt inklusive Dokumentation zur Verfügung. Profitieren Sie von der vorgedachten Lösung des Industry Sample  und sparen Sie wertvolle Zeit beim Engineering.

Nutzen Sie das Industry Sample von Eplan als Industry Standard Project und sparen Sie wertvolle Zeit beim Engineering!

Ihre Vorteile

  • Zeitersparnis durch vorkonfigurierte, schnell anpassbare Lösung
  • Optimal aufeinander abgestimmte Bauteile
  • Kurze Lieferzeiten dank Standardkomponenten
  • Möglichkeit der Vormontage im Rittal Application Center Gera

Hinweise 

  • Die Produktliste lässt sich einfach im Online Shop in den Warenkorb importieren.
  • Das Eplan Projekt steht in der Eplan Cloud zur Verfügung. Für den Login benötigen Sie eine Eplan ID, die mit Ihrer Firmenorganisation verbunden ist.

Downloads

NSHV

Eplan Projekt

Ab dem 14.11.2023 verfügbar

Schritt für Schritt erklärt

1 Projektierung der Transformatorstation

Die Projektierung, der Bau sowie die Erweiterung von Transformatorstationen für die Integration in Stromnetze erfolgt nach Betreiberregularien. Der Aufbau der Schaltanlage sowie die unterschiedlichen Kombinationen von Kabel-, Trafo- oder Leistungsschalterfeldern hängen sowohl von Kundenanforderung als auch dem Aufbau von Energieverteilung oder Netztopologie ab.

2 Engineering

Das Eplan Projekt, das sogenannte Industry Sample, umfasst eine vollfunktionsfähige Trafostation mit Niederspannungsteil, Trafo und Mittelspannungsteil. Sie erhalten ein komplettes Eplan Projekt, einschließlich aller CAD-Dateien, Stücklisten der verwendeten Komponenten und der energierelevanten Darstellungen.

3 Engineering – Montageplatte Verdrahtung

Jegliche Informationen bis hin zu den Verdrahtungskanälen, Tragschienen werden detailliert konstruiert.

4 Gebündelte Herstellerdaten integrieren

Mithilfe der EPLAN Data Portal Bibliothek stehen alle Artikeldaten direkt zum Import in das Eplan Projekt zur Verfügung und erleichtern so die Dokumentation.

5 Engineering bis ins 3D-Modell

Die durchgängigen Eplan Lösungen erlauben die einfache 3D-Konstruktion des Stromverteilersystems in EPLAN Pro Panel.

6 Der digitale Zwilling der Trafostation ist ready2go

Der digitale Zwilling, ist das virtuelle Abbild der Anlage und ermöglicht bereits in einer frühen Phase des Engineerings die Simulation der Systeme, Schnittstellen und Prozesse. Das erspart Entwicklungsschleifen, deckt Fehler auf und beschleunigt die Inbetriebnahme. Die Optimierung in allen Prozessschritten bietet großes Einsparpotenzial bei Zeit und Kosten.

7 Stücklisten für die direkte 1:1 Bestellung

Die Stückliste der Rittal Komponenten kann einfach exportiert und in den Rittal Warenkorb geladen werden – schon hat der Einkauf alle Informationen für die Bestellung zur Verfügung.

8 Wartung durch den digitalen Zwilling erheblich vereinfacht

Mit der Möglichkeit ein AR-Modell zu erstellen, wird die Wartung der Anlage vereinfacht. Servicetechniker können beispielsweise im Büro den Einsatz vor Ort durchspielen und dem Ansprechpartner vor Ort remote wertvolle Tipps gibt.

9 Andere Anforderungen? Kein Problem!

Änderungen aufgrund individueller Wünsche und Anforderungen können jederzeit schnell und einfach in Eplan projektiert werden. Komponenten löschen, ergänzen oder tauschen – schon steht die geänderte Dokumentation und der aktualisierte Zwilling zur Verfügung.

Beispielsweise: Erweiterung eines Lastabgang in allen Darstellungen

10 Dokumentation auf Knopfdruck

Nach DIN EN 61439 erfolgt die Projektierung. Wichtig für die Herstellung und den Bau von Schaltanlagen im Niederspannungsnetz sind Stücknachweise und die Erklärung der CE-Konformität in der Dokumentation.

11 Fertigungsintegration und Vormontage

Die Eplan Daten können nahtlos für die Rittal Lösungen zur automatisierten Fertigung genutzt werden – enorme Effizienzvorteile garantiert.

Das Rittal Application Center in Gera bietet auf Wunsche Mehrwert-Dienstleistungen: Zum einen unterstützen Spezialisten beim Planungsprozess des Stromverteilungssystems und zum anderen kann ein Teil der Vormontage übernommen werden. Fertig vormontierten Systemkomponenten für Niederspannungsschaltanlage können schnell und zuverlässig geliefert werden – inklusive der beigestellten Leistungsschalter aller gängigen Hersteller.

12 Das 1:1 Abbild – der reale Zwilling

Projektdurchlaufzeiten lassen sich mit Hilfe des Industry Standard Projects deutlich reduzieren. Ob Engineering, Montage oder Inbetriebnahme, der große Zeitgewinn führt zur klaren Kostensenkung.