Industry Standard Projects

Energiespeicher Container mit Blue e+

Vorkonfigurierte Lösung für Energiespeichercontainer mit hoch effizienter Kühltechnologie zur Reduzierung Ihres CO2-Footprints. Dank des flexiblen Konzepts können Sie die Lösung einfach und modular an Ihre Anforderungen anpassen. Die Racks können mit unterschiedlichen Schienen und Einlegeböden individuell ausgebaut werden, so dass verschiedene Batterietypen einsetzbar sind.

Ihnen stehen verschiedene Containergrößen zur Auswahl

  • 40 ft 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
  • 40 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
  • 20 ft 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
  • 20 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)
  • 3 x 3 x 3 Container (Racktiefe 800 mm)
  • 10 ft ISO HC Container (Racktiefe 600 mm)

Alle Container sind mit der effizienten Blue e+ Kühltechnologie ausgestattet. Je nach Einsatzweck bestimmen Sie die Kälteleistung anhand mehrerer individueller Geräte. Durch die integrierte Heatpipe der Kühlgeräte benötigen Sie weniger Energie für die benötigte Kühlleistung.

Mit dem Industry Standard Project stehen Ihnen Rittal Zeichnungen und eine CFD-Analyse zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Modulare Lösung, die Sie einfach an Ihre Anforderungen anpassen
  • Unabhängig vom Batterietyp
  • Optimal aufeinander abgestimmte Bauteile
  • Hoch effiziente Kühltechnologie
  • Niedrige laufende Kosten erhöhen die Rentabilität Ihres Speichersystems

Hinweise

  • Wir beraten Sie gerne bei einer individuellen Auslegung des Energiespeicher-Containers.
    Zum Kontakt

Downloads

Energiespeicher Container

CAD

Energiespeicher Container

Stückliste