Application Sample

Elektrolyseur

Name: Elektrolyseur

Ökosystem: Wasserstoff

Anwendungsbereich: Wasserstoffproduktion

Key facts: Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau eines Elektrolyseurs, mit VX IT 482,6 mm (19") Innenausbau, individuelle Konfiguration mit verschiedenen Größenoptionen, modular. Bei höherem Bedarf können mehrere Elektrolyseur-Module hinzugefügt werden. Eine Grundlage für die kostengünstige Produktion von grünem Wasserstoff. Zusätzlich Lüfter zur Regelung der Innentemperatur des Gehäuses.

Vorkonfigurierte Lösung für die Realisierung eines Elektrolyseurs – die ideale, individuell anpassbare Grundlage für Ihr Green-Hydrogen-Projekt.

Das Anwendungsbeispiel wurde speziell für die Produktion von grünem Wasserstoff entwickelt. Die Konfiguration basiert auf dem VX IT Gehäuse 5309.190 mit Zubehör.

Ausgestattet mit einem Thermostat, eignet er sich besonders für die Steuerung von Lüftern, Heizungen und Wärmetauschern. Der Thermostat kann auch als Signalgeber für die Überwachung der Gehäuseinnentemperatur verwendet werden.

Sie erhalten ein Eplan Projekt inklusive Dokumentation und einem digitalen Zwilling des Elektrolyseur-Racks. Dieses Anwendungsbeispiel kann dann schnell und bequem an Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden. Sie sparen bereits in der Engineering-Phase wertvolle Zeit und können sich auf ein sicheres und bewährtes System verlassen.

Downloads