Application Sample

DC-Verteiler für Photovoltaikprojekte

Name: DC-Verteiler

Ökosystem: Erneuerbare Energie

Anwendungsbereich: Photovoltaikanlagen

Key facts: Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau eines DC-Verteilers, der für die Kombination mehrerer Solarmodulstränge konzipiert ist. Ausgestattet mit Sicherungshaltern für Photovoltaik, DC-Lasttrennschaltern, basierend auf dem AX Kunststoffgehäuse mit 1-poligem Sammelschienenhalter.

Vorkonfigurierte Lösung für die Realisierung eines DC-Verteilers – eine ideale, individuell anpassbare Grundlage für Ihre Projektierung.

Das Anwendungsbeispiel wurde speziell für den Einsatz in Photovoltaikanlagen entwickelt. Die Konfiguration basiert auf dem AX Kunststoffgehäuse 1468.000 mit 1-poligem Sammelschienenhalter 9340.030. Bemessungsspannung 1500 V DC, Bemessungsstrom einer Schaltgerätekombination bis 315 A.

Überspannungs- und Kurzschlussschutz in PV-Anwendungen. Dies verhindert Schäden an den Modulen und schützt die Kabel. Schutzart IP 66, ideal für den Outdoor-Einsatz. Der Überspannungs- und Kurzschlussschutz trägt außerdem wesentlich zur Langlebigkeit und Sicherheit des Systems bei.

Sie erhalten ein Eplan Projekt inklusive Dokumentation und einem digitalen Zwilling des DC-Verteilers. Dieses Anwendungsbeispiel kann dann schnell und bequem an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. So sparen Sie bereits in der Engineering-Phase wertvolle Zeit und können sich auf ein sicheres und bewährtes System verlassen. Auch die Montage wird deutlich beschleunigt, denn das AX Kunststoffgehäuse ermöglicht den Innenausbau ohne weitere Bearbeitung – kein Bohren, kein Stanzen, kein Schneiden.

Downloads