Logistik

Wir liefern Perfektion

Heute bestellt und morgen geliefert war gestern. Das suggerieren zumindest die Big Player der Logistikbranche. „Same Day Delivery“ oder zumindest „Delivery On Demand“ sind die neuen Schlagwörter, befeuert nicht zuletzt durch Online-Supermärkte mit ihren städtischen Blitz-Lieferdiensten.

Die Erwartungshaltung der Kunden hinsichtlich schnellstmöglicher Zustellung hat sich gewaltig gesteigert. Auch im B2B-Bereich. Logistische Meisterleistung kann aber nur gelingen, wenn in einem Distributionscenter viele Rädchen ineinandergreifen. Rund um die Uhr. Warenannahme, Lagerung, Kommissionierung, Verpackung, Versand – die Herausforderung steckt im Detail. Und in der Bewältigung aktueller Bremskräfte wie Pandemie, Personalmangel und die Haken und Ösen in der IT-Landschaft.

Vom Cloud Computing über kollaborative Roboter und Big Data Analytics bis hin zu künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge – Logistiker müssen heute ein riesiges Spektrum an neuen Technologien beherrschen.

Zwingende Digitalisierung und die stetig wachsende Service-Orientierung sind dabei die generellen Triebfedern. Sie sollen die einzelnen Prozesse, die die notwendige Durchschlagskraft schaffen, in eine Wertschöpfungskette transformieren, um den Logistikmarkt grundlegend zu verändern.

Rittal Lösungen finden sich in jedem Bereich moderner Logistikzentren wieder. Von der Gebäudeinfrastruktur für die Stromverteilung und den Datenverkehr, über den Ladebereich mit seinen automatisierten Verladesystemen, den Förderbändern zum Transport der Güter und der Steuerung von Hochregellagern mit Bediengeräten, bis zum Kommissionierbereich mit elektronischen Wiege-, Scan- oder Messsystemen. Denn nur wenn alles zu allem passt, sind Reibungsverluste kein Thema mehr.

Wir beschleunigen die automatisierten Abläufe für einen optimalen Materialfluss

Rittal bietet weltweit hohe Produktionsvolumen, Produktqualität und eine schnelle Logistik und sorgt dadurch für hohe Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit.

Smarte Produkte und Services ermöglichen maximale Energieeffizienz zur Reduzierung des CO2-Ausstoß und vermeiden Ausfallzeiten der Maschinen und Anlagen.

Unser Leistungsversprechen:

  • Durch Engineering-Lösungen von Rittal und Eplan, intelligente und effiziente Planung für den Steuerungs- und Schaltanlagenbau
  • Durch perfekt aufeinander abgestimmte Planungs- und Automatisierungsprozesse und -lösungen: vom Engineering über Beschaffung und Herstellung bis hin zum Betrieb
  • Durch einfache und schnelle Montage
  • Durch qualitativ hochwertige Produkte, die weltweite Standards erfüllen
  • Schnelligkeit und Flexibilität durch ein modulares Baukasten-Schranksystem
  • Blue e+ Kühltechnik mit bis zu 75 % Einsparung des Energieverbrauchs
  • Smarte Produkte und Services machen IIoT-Entwicklungen und maximale Energieeffizienz möglich
  • Durch hohe Produktionskraft, schnelle Logistik und weltweite Verfügbarkeit von Systemlösungen und Ersatzteilen
  • Rittal bietet das weltweit umfangreichste, flexibelste und innovativste Systemprogramm für IT und Industrie

Referenzen die überzeugen

Lidl Finnland

So clever kann Shopping sein

Und wieder kein Kaffee im Regal, obwohl der doch ganz oben auf dem Einkaufszettel steht. Bei LIDL in Finnland kann das nicht passieren, denn da sorgt die IT von Rittal für stets gut gefüllte Regale.

Weiling

Bioprodukte auf Highspeed

Der Biogroßhändler Weiling aus Coesfeld verzeichnet ein enormes Wachstum. Für die Logistik benötigte der Großhändler eine neue, stabile IT-Infrastruktur.

JD.com

Rittal Lösungen beim größten chinesischen E-Commerce Händler

Damit die Unmengen von online bestellten Waren schnell zu ihren Käufern gelangen, garantieren modernste Logistikzentren die effiziente Abwicklung der Bestellungen. Für JD.com, der größten E-Commerce Plattform Chinas, hat Rittal diverse Blue e+...