Převodní nástroj

Systém samostatně stojících skříní VX SE

Převodní nástroj umožňuje rychlé a jednoduché převedení položek SE 8 na nový systém VX SE.

Objednací číslo SE 8 Popis SE 8 Objednací číslo VX SE Popis VX SE

5830.500

SE 8, ŠxVxH 600x1800x400 mm, ŠxV montážní deska 499x1696 mm, zadní stěna, jednodílná

5830.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 600x1800x400 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová

5831.500

SE 8, ŠxVxH 800x1800x400 mm, ŠxV montážní deska 699x1696 mm, zadní stěna, jednodílná

5831.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x1800x400 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová

5832.500

SE 8, ŠxVxH 800x2000x400 mm, ŠxV montážní deska 699x1896 mm, zadní stěna, jednodílná

5832.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x2000x400 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová

5833.500

SE 8, ŠxVxH 800x2000x500 mm, ŠxV montážní deska 699x1896 mm, zadní stěna, jednodílná

5833.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x2000x500 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová

5834.500

SE 8, ŠxVxH 800x2000x600 mm, ŠxV montážní deska 699x1896 mm, zadní stěna, jednodílná

5834.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová

5840.500

SE 8, ŠxVxH 1000x1800x400 mm, ŠxV montážní deska 899x1696 mm, zadní stěna, jednodílná

5840.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 1000x1800x400 mm, ocelový plech, s montážní deskou, dvoudvéřová

5841.500

SE 8, ŠxVxH 1200x1800x400 mm, ŠxV montážní deska 1099x1696 mm, zadní stěna, jednodílná

5841.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 1200x1800x400 mm, ocelový plech, s montážní deskou, dvoudvéřová

5842.500

SE 8, ŠxVxH 1600x1800x400 mm, ŠxV montážní deska 1499x1696 mm, zadní stěna, two-piece

5842.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 1600x1800x400 mm, ocelový plech, s montážní deskou, dvoudvéřová

5843.500

SE 8, ŠxVxH 1200x2000x400 mm, ŠxV montážní deska 1099x1896 mm, zadní stěna, jednodílná

5843.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 1200x2000x400 mm, ocelový plech, s montážní deskou, dvoudvéřová

5844.500

SE 8, ŠxVxH 1200x2000x500 mm, ŠxV montážní deska 1099x1896 mm, zadní stěna, jednodílná

5844.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 1200x2000x500 mm, ocelový plech, s montážní deskou, dvoudvéřová

5845.500

SE 8, ŠxVxH 1200x2000x600 mm, ŠxV montážní deska 1099x1896 mm, zadní stěna, jednodílná

5845.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 1200x2000x600 mm, ocelový plech, s montážní deskou, dvoudvéřová

5846.500

SE 8, ŠxVxH 1800x2000x500 mm, ŠxV montážní deska 1699x1896 mm, zadní stěna, jednodílná

5846.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 1800x2000x500 mm, ocelový plech, s montážní deskou, dvoudvéřová

5850.500

SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 600x1600x400 mm, nerezová ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová

5850.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 600x1600x400 mm, nerezová ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová

5851.500

SE 8, nerezová ocel, ŠxVxH 600x1800x500 mm, ŠxV montážní deska 499x1696 mm, single-door

5851.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 600x1800x500 mm, nerezová ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová

5852.500

SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x1800x500 mm, nerezová ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová

5852.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x1800x500 mm, nerezová ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová

5853.500

SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, nerezová ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová

5853.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, nerezová ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová

5854.500

SE 8, nerezová ocel, ŠxVxH 1000x1800x400 mm, ŠxV montážní deska 899x1696mm, single-door

5854.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 1000x1800x400 mm, nerezová ocel, 1.4301, s montážní deskou, jednodvéřová

5855.500

SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 1200x2000x500 mm, nerezová ocel, 1.4301, s montážní deskou, dvoudvéřová

5855.600

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 1200x2000x500 mm, nerezová ocel, 1.4301, s montážní deskou, dvoudvéřová

5830.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4, ŠxVxH 600x1800x400 mm, single-door

5830.680

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 600x1800x400 mm, ocelový plech, IP66 / NEMA 4, s montážní deskou, jednodvéřová

5831.580

SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x1800x400 mm, Stahlblech, IP66 / NEMA 4, s montážní deskou, jednodvéřová

5831.680

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x1800x400 mm, ocelový plech, IP66 / NEMA 4, s montážní deskou, jednodvéřová

5834.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, ŠxVxH 800x2000x600 mm

5834.680

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, ocelový plech, IP66 / NEMA 4, s montážní deskou, jednodvéřová

5850.580

SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 600x1600x400 mm, nerezová ocel, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, s montážní deskou, jednodvéřová

5850.680

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 600x1600x400 mm, nerezová ocel, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, s montážní deskou, jednodvéřová

5852.580

SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x1800x500 mm, nerezová ocel, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, s montážní deskou, jednodvéřová

5852.680

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x1800x500 mm, nerezová ocel, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, s montážní deskou, jednodvéřová

5853.580

SE 8, IP 66/ NEMA 4X, ŠxVxH 800x2000x600 mm

5853.680

VX SE samostatně stojící skříň, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, nerezová ocel, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, s montážní deskou, jednodvéřová

Všechny samostatně stojící skříně SE 8 jsou ukončeny 31.03.2021.

Navržené náhrady SE 8 na VX SE jsou pouze doporučení.
Zkontrolujte, zda je navržená náhrada vhodná pro Vaši aplikaci.

Výhody pro zákazníky

Využijte výhody VX SE pro svůj projekt

Často se řadově spojené skříně používají pro samostatné instalace. Jestliže se Vás někdo zeptá na další kompaktní skříň, rozhodnutí je často ve prospěch řadově...

Flexibilní výroba

Samostatně stojící rozváděče VX SE lze modifikovat přímo v továrně Rittal.

Použijte vlastní vytvořená data z projektu a objednejte si skříně s výřezy např. pro chladicí jednotky, ventilátory, výfukové mřížky nebo přírubové desky. Tímto způsobem můžete zvýšit efektivitu svého výrobního procesu.

Aplikace

Systém samostatně stojících skříní VX SE je všestranný stejně jako naši zákazníci.

Využijte ve svých projektech v různých odvětvích mnoha výhod VX SE, jako jsou vysoký stupeň krytí, široká škála rozměrů od hloubky 300 mm až po šířku 1800 mm, různé možnosti montáže, jednoduchá konstrukce a komplexní řada příslušenství.