Často se řadově spojené skříně používají pro samostatné instalace. Jestliže se Vás někdo zeptá na další kompaktní skříň, rozhodnutí je často ve prospěch řadově spojených skříní. Výhody samostatně stojící skříně VX SE nejsou stále do značné míry obecně známé:
Rychlost
Bočnice a střešní plech jsou z jednoho plechu. Eliminace mezer mezi střešním plechem, bočnicemi a rámem skříně zabraňuje usazování prachu a také minimalizuje náklady na objednávání a montáž.
Bezpečnost
Vysoký stupeň krytí až IP 66/NEMA 4 nebo 4X a NEMA 3R umožňuje použití skříní VX SE v široké škále aplikací.
Přináší také odolnost proti mechanickým rázům IK10 a UL certifikaci.
Inteligentní design bočnic, střešního plechu a rámu zajišťuje vodivé spojení, není tedy zapotřebí žádný dodatečný zemnící vodič, který není ani vyžadovaný při použití klimatizačních jenodnotek a ventilátorů Rittal.
Inteligentní konstrukce skříně přináší i dobré EMC vlastnosti.
Jednoduchost
Jedna skříň široká 1800 mm může nahradit až 3 řadově spojené skříně VX25.
Kromě zjednodušení při objednávání a montáži vznikají následující výhody:
- Žádné těsnění
- Žádné příslušenství pro řadové spojení
- Žádný mezikus montážní desky
- Pouze jeden podstavec dokonce i pro velmi široké skříně
Integrované přírubové desky pro zavedení kabelů v podlaze poskytují výjimečně jednoduchý vstup kabelů do skříní s vysoký stupněm krytí IP 66/NEMA 4 a 4X.
Adaptérová lišta VX25 pro VX SE je plně kompatibilní s VX25 a nabízí běžnou montáž vnitřního vybavení. Stejně jako je použití rozsáhlé řady systémového příslušenství jako jsou systémové lišty a chassis. Návrh konstrukce vnitřního vybavení je tedy identický s VX25.
Kompatibilita podlahové vany VX SE umožňuje vybavení příslušenstvím VX25, jako jsou lišty pro mechanické uchycení kabelů a podlahové plechy.
Velký prostor v podlahové vaně navíc přináší jednodušší zavedení kabelů.
Univerzálnost
VX SE je vhodná pro všechny podmínky prostředí. Vysoký stupeň krytí až IP66/NEMA 4 nebo 4X, široká škála rozměrů a provedení z různých materiálů dělají z VX SE ideální řešení pro nespočet aplikací.
Hloubka 300 mm je perfektní pro aplikace s omezeným prostorem, jako jsou technologie budov. Všechny standardní skříně jsou drženy skladem.