Využijte ve svých projektech v různých odvětvích mnoha výhod VX SE, jako jsou vysoký stupeň krytí, široká škála rozměrů od hloubky 300 mm až po šířku 1800 mm, různé možnosti montáže, jednoduchá konstrukce a komplexní řada příslušenství.
Strojní inženýrství
VX SE je díky své tuhosti vhodný především pro zvládnutí dynamického zatížení a namáhání při použávání u mobilních zvedacích zařízení a provozních zařízeních v továrnách.
Farmaceutický průmysl
VX SE vyrobené z nerezové oceli je ideální pro použití ve farmaceutickém průmyslu. Na skříni totiž nejsou žádné mezery mezi rámem skříně, bočnicemi a střechou, čímž je zabráněno usazování nečistot. Hladký povrch navíc umožňuje snadné čištění.
Potravinářský a nápojový průmysl
Pro náročné standardy v hygienickém sektoru. Hladký povrch z nerezové oceli (jemně broušený povrch, zrnitosrt 400, drsnost povrchu < 0.8 μm) zabraňuje hromadění bakterií v povrchových prohlubních. Vysoký stupeň krytí až IP66/NEMA 4X umožňuje čistění tlakovou vodou.
Stavební technologie (vytápění, klimatizace, ventilace)
VX SE je s hloubkou 300 mm ideálním řešením v místech, kde je omezený prostor. Příslušenství jako jsou závěsy dveří 180° a aretace dveří zajišťují volnost únikových cest.