Obrábění přípojnic Příslušenství pro opracování přípojnic Správný nástroj pro opracování přípojnic. Příslušenství pro opracování přípojnic Razník Razníky umožňují společně s matricemi děrování kulatých otvorů o průměru 6,6 mm až 21,5 mm do přípojnic. Podrobnější informace Příslušenství pro opracování přípojnic Matrice Matrice lze použít v kombinaci s příslušným razníkem. Umožňují děrování kruhových otvorů do přípojnic. Podrobnější informace Příslušenství pro opracování přípojnic Nožní spínač Nožní spínač včetně připojovacího kabelu pro použití se stanicí CW 120-S pro opracování přípojnic. Podrobnější informace Příslušenství pro opracování přípojnic Hydraulický válec Hydraulický válec je vhodný pro prostřihování ocelového plechu a nerez oceli. Používá se ve spojení s hydraulickým čerpadlem nebo s pracovní... Podrobnější informace Příslušenství pro opracování přípojnic Hydraulická hadice Hydraulická hadice v kombinaci s hydraulickým válcem umožňuje prostřihování kruhových, čtvercových a obdélníkových výřezů do... Podrobnější informace Příslušenství pro opracování přípojnic Opěrné kolečko pro přípojnice Opěrný váleček pro komfortní manipulaci při řezání přípojnic pomocí jednotky CW 120-S. Podrobnější informace Příslušenství pro opracování přípojnic Razník a matrice pro oválné otvory Pro zhotovení oválných otvorů v přípojnicích do max. rozměru 21 x 18 mm. Podrobnější informace Příslušenství pro opracování přípojnic Příslušenství pro prostřihovací nástroje For punching round, square and rectangular cut-outs. Podrobnější informace