- Číslo výrobku:
- AS 4050.405
- Provedení
- Moderní řešení ovládání s 18,5" monitorem, s průmyslovým PC s procesorem i3 a klávesnicí s trackballem
- Popis výrobku
- Poloautomatické zkracování kabelových kanálů a DIN lišt na požadovanou délku. Přířezové centrum Secarex AC 18 lze volitelně vybavit zásuvkovým systémem na levé straně anebo odkládacím systémem na pravé straně zařízení. Je-li nutné obrábět další DIN lišty nad rámec standardní kulisy, lze doplnit o volitelné vybavení (4050.491).
- Výhody
- Rychlá, přesná a spolehlivá práce
- Snadná manipulace
- Snadná a bezpečná obsluha
- Velmi nízké náklady na prostřih díky optimalizaci procesu
- Významná úspora času ve srovnání s ručním řezáním
- Čisté řezy díky vysoce výkonným nástrojům
- Automatický volný pojezd dorazu při řezání
- Řez kontrolovatelný průhledovým oknem
- Pět velikostí DIN lišty v kulise
- Rozsah dodávky
- Secarex AC 18
Tiskárna na etikety
Ovládací jednotka
- Obrobitelný materiál
- Ocel
- Hliník
- Měď
- Plast
- Bezpečnost
- Bezpečné obouruční ovládání
- Rozhraní
- Propojení s různými CAD systémy
- Import dat z EPLAN Pro Panel
- Programování stroje Perforex na dílně
- Poznámka
- Technické změny vyhrazeny
- Využitelná plocha
- Šířka: 4.000 mm
Výška: 1.610 mm
Hloubka: 875 mm
- Přípojka stlačeného vzduchu
- 6 bar
- Max. obrobitelná výška kabelového kanálu
- 100 mm
- Max. obrobitelná šířka kabelového kanálu
- 125 mm
- Min. obrobitelná šířka kabelového kanálu
- 15 mm
- Řídicí napětí (DC)
- 24 V
- Jmenovitý příkon
- 1,5 kW
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 16 A
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Typ DIN lišty
- Profilové lišty tvaru C 30/15 (podle EN 60 715)
- Lišty DIN NS 15 (podle|EN|60|715)
- Lišty DIN NS 35/15 (podle|EN|60|715)
- Lišty DIN NS 35/7,5 (podle|EN|60|715)
- Přípojnice NLS-CU 3/10
- Pro tloušťku stěny (max.)
- 2,5 mm
- Využitelná plocha
- Šířka: 4.000 mm
Výška: 1.610 mm
Hloubka: 875 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 300 kg
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36629090