Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy u ostatních skříní.
- Obj. č.:
- SV 9681666
- Popis výrobku
- Pro rozváděče bez střešního plechu a také jako záměna za sériově dodávané střešní plechy.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,52 kg
- Brutto hmotnost
- 5,56 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177926813
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- VX Střešní plech, ŠxH 600x600 mm, IP 55
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK
- Dokumentace
- Návod