Střešní plech, s ventilačními otvory pro TS, TS IT

Obj. č.: DK 7826889

Lze zaměnit za sériovou střechu, s kabelovou průchodkou nebo bez ní.

Obj. č.:
DK 7826889
Provedení
Dvoudílný s kabelovou průchodkou
Popis výrobku
Lze zaměnit za sériovou střechu. 72 mm vysoký střešní plech, po celém obvodu ventilační otvory, svěrný profil k zavedení kabelů. Dělené provedení se zavedením kabelu umožňuje pohodlnou dodatečnou instalaci.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Vhodné pro
Typ skříně: TS
TS IT
Šířka: 800 mm
Hloubka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
10,999 kg
Brutto hmotnost
11,578 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177345423
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Střešní plech -TS 800x800