Odkládací pult pro VX, TS, VX SE, TP, PC

Obj. č.: PS 4638.800

Pro programovací přístroje atd., připraveno pro montáž na trubkový rám dveří. V případě servisního zásahu lze rychle vyklopit. S maximální plochou k instalaci, po použití lze kvůli úspoře místa sklopit.

Obj. č.:
PS 4638.800
Popis výrobku
Pro programovací přístroje atd., připraveno pro montáž na trubkový rám dveří. V případě servisního zásahu lze rychle vyklopit. S maximální plochou k instalaci, po použití lze kvůli úspoře místa sklopit.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Využitelná plocha
Šířka: 613 mm
Hloubka: 400 mm
Vhodné pro šířku dveří
800 mm
Možnosti montáže
Na trubkovém rámu dveří
K montáži na plochy
Zatížitelnost
max. 300 N
Využitelná plocha
Šířka: 613 mm
Hloubka: 400 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
CM
PC
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,69 kg
Brutto hmotnost
4,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177107519
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
PS odkládací pult, pro VX, TS, VX SE, PC, pro šířku dveří 800 mm
Dokumentace
Informační leták