Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
- Číslo výrobku:
- SZ 2537.045
- Provedení
- se zámkem VW E1
- Popis výrobku
- K dodatečnému namontování na skříně AE s otočným uzávěrem.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Možnosti montáže
- Montáž rukojeti vertikálně od výšky skříně 380 mm
- Montáž rukojeti horizontálně od šířky skříně 300 mm
- Od výšky skříně 500 mm lze na spodním bodu uzavírání namontovat komfortní rukojeť v mini provedení pouze horizontálně
- Od výšky skříně 600 mm lze na spodním bodu uzavírání namontovat komfortní rukojeť v mini provedení vertikálně pootočenou o 180°
- Poznámka
- Jen pro použití v oblasti VW, Audi, SEAT, ŠkodaAuto
- Dodává se bez klíčů
- Vhodné pro typ skříně
- AE s otočným uzávěrem
- Nástěnná skříň AE s otočným uzávěrem
- Základní AE s otočným uzávěrem
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,49 kg
- Brutto hmotnost
- 0,555 kg
- Číslo celní sazby
- 83024110
- EAN
- 4028177701427
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- SZ Mini-Comforthandle
- Dokumentace
- Návod