Komfortní rukojeť pro TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Obj. č.: TS 8611.045

Díky technice sklápění nevyžaduje rukojeť žádný prostor pro otáčení, takže lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Jednoduchá montáž díky systému uchycení rukojeti nasunutím a zaklapnutím.

Obj. č.:
TS 8611.045
Provedení
s bezpečnostní vložkou, zámek E1
Popis výrobku
Vzhledem k tomu, že díky technickému řešení nevyžaduje rukojeť se sklápěním žádný prostor pro otáčení, lze plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení.
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Dodává se bez klíčů
Montážní pokyn
Pro montáž na prosklené dveře TS, VX SE, dveře pod PC, designové dveře průmyslových stanic je nutný adaptér rukojeti
Poznámka k obj. č.
Jen pro použití v oblasti VW, Audi, SEAT, ŠkodaAuto
Vhodné pro typ skříně
TS
TS IT
VX SE
PC skříň dveře
IW
TS 8 z nerez oceli
SE z nerez oceli
EL, třídílná 18 - 21 U
Nástěnné skříňky AX, trojdílné
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,585 kg
Brutto hmotnost
0,591 kg
Číslo celní sazby
83024110
EAN
4028177460911
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Popis výrobku
TS Komfortní rukojeť, pro TS, TS IT, SE, PC, IW, s bezpečnostní vložkou, zámek E1, RAL 7035
Dokumentace
Návod