- Obj. č.:
- SZ 2485.020
- Provedení
- C
- Popis výrobku
- Alternativa ke standardní zámkové vložce s bezpečnostní válcovou vložkou nebo bez ní.
- Materiál
- Skříň z plastu zpevněného skelnými vlákny
Vačka: plast
Těsnění: PU
Upínací díl: ocelový plech, pozinkovaný - Barva
- RAL 9011
- Rozsah dodávky
- Dodává se bez klíčů.
- Poznámka
- Jiné zámky na vyžádání.
- Poznámka k obj. č.
- Klíč lze vytáhnout v otevřeném stavu! Před použitím je tak vyžadováno speciální schválení od společnosti Volkswagen/Audi!
- Uzávěr
- Vložka uzávěru: Zámek E1
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,058 kg
- Číslo celní sazby
- 39263000
- EAN
- 4028177024960
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217