Vložka uzávěru

Obj. č.: SZ 2484.000

Alternativní zámkové vložky jako např. trojhran, čtyřhran, šroubovací, Daimler, Fiat, Doppelbart.

Obj. č.:
SZ 2484.000
Provedení
D
Materiál
Zinkový tlakový odlitek
Délka
47 mm
Uzávěr
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Vhodné pro typ skříně
Skříň průmyslové pracovní stanice pro Tower PC
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,019 kg
Brutto hmotnost
0,03 kg
Číslo celní sazby
83016000
EAN
4028177024755
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Popis výrobku
SZ Uzavírací vložka, provedení D, Zinkový tlakový odlitek, Doppelbart 3 mm, délka 47 mm