- Číslo výrobku:
- VX 8618.451
- Popis výrobku
- Pro vytváření individuálního označování polí na dveřích.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Popisovací pásky
Průhledná ochranná fólie
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Šířka: 650 mm
Výška: 29 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,38 kg
- Brutto hmotnost
- 0,42 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177921184
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Popis výrobku
- Popisovací lišta VX, šířka 800 mm
- Dokumentace
- Informační leták