Uzemňˆovací lišta, vertikální pro VX, VX IT

Číslo výrobku: DK 7543.000

Pomocí přiložených uzemňovacích vodičů lze hvězdicově uzemnit kabelové třmeny patch panelů, uzemňovací svorky variabilně nastavitelné, proudová zatížitelnost lišty cca 200 A.

Číslo výrobku:
DK 7543.000
Popis výrobku
Snadná montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm DIN nebo na 482,6 mm (19") profilových lištách. Pomocí přiložených uzemňovacích vodičů lze hvězdicově uzemnit kabelové třmeny Patch panelů. Uzemňˆovací svorky jsou variabilně nastavitelné. Proudová zatížitelnost lišty cca 200 A.
Rozsah dodávky
Uzemňovací lišta z elektrovodné mědi E-Cu 57 podle DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 uzemňovacích vodičů 6 mm², d = 500 mm
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Délka: 945 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
TS
Výška: 1.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,581 kg
Brutto hmotnost
1,8 kg
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177131835
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
DK Zemnící lišta, vertikální, D: 945 mm, pro výšku 1200 mm, zemnící kabely: 15x 6 mm², D: 500 mm, připojovací svorky vodiče: 16x 2,5-16 mm²
Dokumentace
Informační leták