Podstavec pro zemětřesení pro VX, TS

Číslo výrobku: TS 8601.860

Pro stabilní upevnění rozváděčové skříně k podlaze v provedení odolném proti zemětřesení. Vnější metrický závit M6 pro stabilní spojení s podkladem zvenčí.

Číslo výrobku:
TS 8601.860
Popis výrobku
Pro stabilní upevnění rozváděčové skříně k podlaze v provedení odolném proti zemětřesení. Vnější metrický závit M6 pro stabilní spojení s podkladem zvenčí.
Materiál
Rohové díly: ocelový plech 5 mm
Kryty: ocelový plech 2 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7022
Rozsah dodávky
Podstavec kompletně namontovaný
4 rohové díly
2 hloubkové vzpěry
2 kryty přední/zadní
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Splňuje požadavky na zónu zemětřesení 4 dle Telcordia GR-63-Core ve spojení s komfortní rukojetí a sadou pro zemětřesení.
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
15,06 kg
Brutto hmotnost
15,87 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
60,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177413597
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
TS Podstavec pro zemětřesení pro TS, V: 100 mm, pro ŠxH: 800x600 mm
Dokumentace
Návod
White Paper