Přístrojové police k upevnění na rám Šířka skříně 600 a 800 mm

Číslo výrobku: DK 7165.035

K upevnění na rámovou konstrukci, k montáži do skříní bez uchycení v systému 482,6 mm (19"), šířka skříně: 600 x 800 mm, zatížitelnost: 50 kg / 100 kg.

Číslo výrobku:
DK 7165.035
Provedení
s děrováním
Popis výrobku
Pro montáž do skříní bez 19" roviny.
Výhody
Upevňovací svorníky, resp. upevňovací lišty lze namontovat na hloubku skříně v rastru 25 mm
K dispozici jsou montážní otvory pro rukojeti
Oblasti použití
K montáži do skříní bez 482,6 mm (19") roviny
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Přístrojová police s děrováním
4 upevňovací čepy
Možnosti montáže
Pevná montáž: dno přístroje, 50 kg pomocí upevňovacích čepů k montážnímu chassis
Pevná montáž: dno přístroje, 100 kg pomocí upevňovacích lišt k montážnímu chassis
S variabilní hloubkou: přístrojová police s teleskopickými lištami na montážním chassis
Zatížitelnost
Plošné zatížení 50 kg
Montážní pokyn
Pro vnitřní montážní rovinu je třeba ještě použít dvě systémové chassis.
Poznámka
Maximální hloubka přístrojových polic = hloubka skříně - 100 mm
Rozměry
Šířka: 471 mm
Výška: 29 mm
Hloubka: 500 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
TS IT
Šířka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,78 kg
Brutto hmotnost
2,98 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
12,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177165809
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK Přístrojová police, ŠxVxH: 471x29x500 mm, 50 kg, k upevnění na rám, pro šířku 600 mm, RAL 7035
Dokumentace
Návod
Návod k použití