- Číslo výrobku:
- DK 7156.005
- Popis výrobku
- Jako zakrytí prázdného pole nebo k osazení podle vlastní volby.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Build-up height
- 266 mm
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 6 U
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2,9 kg
- Brutto hmotnost
- 3,08 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177492134
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Popis výrobku
- DK zaslepovací panel