Zaslepovací panel, 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 7151.005

Jako zakrytí prázdného pole nebo k osazení podle vlastní volby.

Obj. č.:
DK 7151.005
Popis výrobku
Jako zakrytí prázdného pole nebo k osazení podle vlastní volby.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 9005
Build-up height
44 mm
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly
1 U
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,594 kg
Brutto hmotnost
0,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177492103
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Popis výrobku
DK zaslepovací panel